Menu Search

Maskeerkappen 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Zwart

Kegelvormige maskeerplug met taps ontwerp; hierdoor kan deze plug voor meerdere binnendiameters worden gebruikt of als kap voor meerdere buitendiameters. Wordt vaak gebruikt in toepassingen als: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.
Artikelnummer:

110053

3751 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,5485
2500 - 4999 € 0,5208
5000 + € 0,4932
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 137,13

250 x € 0,5485

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 36.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Materiaal Silicone
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op