Menu Search

Maskeerkappen 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Groen

Kegelvormige maskeerplug met taps ontwerp; hierdoor kan deze plug voor meerdere binnendiameters worden gebruikt of als kap voor meerdere buitendiameters. Wordt vaak gebruikt in toepassingen als: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.
Artikelnummer:

110073

9625 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,6882
2500 + € 0,6532
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 172,05

250 x € 0,6882

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 38.1 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Materiaal Silicone
Kleur Groen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op