Menu Search

Maskeerkappen 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Zwart

Deze kegelvormige kap/plug is gemaakt van zwart EPDM met een bedrijfstemperatuurbereik tot 180°C. Het ontwerp maakt een veelzijdig gebruik mogelijk, als kap om een uitstekende bout te maskeren of als plug om blootliggende gaten te maskeren.
Artikelnummer:

461896

5378 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1891
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 189,10

1000 x € 0,1891

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 25.4 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op