Menu Search

Maskeerkappen 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Zwart

Deze kegelvormige kap/plug is gemaakt van zwart EPDM met een bedrijfstemperatuurbereik tot 180°C. Het ontwerp maakt een veelzijdig gebruik mogelijk, als kap om een uitstekende bout te maskeren of als plug om blootliggende gaten te maskeren.
Artikelnummer:

461897

298931 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,2371
10000 + € 0,2255
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 237,10

1000 x € 0,2371

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 28.0 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Materiaal EPDM
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op