Menu Search

Maskeerkappen 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Roest

Kegelvormige maskeerplug met taps ontwerp; hierdoor kan deze plug voor meerdere binnendiameters worden gebruikt of als kap voor meerdere buitendiameters. Wordt vaak gebruikt in toepassingen als: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.
Artikelnummer:

461905

2385 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3695
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 369,50

1000 x € 0,3695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 25.4 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Materiaal Silicone
Kleur Roest
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op