Menu Search

Maskeerkappen 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturel

Kegelvormige maskeerplug met taps ontwerp; hierdoor kan deze plug voor meerdere binnendiameters worden gebruikt of als kap voor meerdere buitendiameters. Wordt vaak gebruikt in toepassingen als: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.
Artikelnummer:

461906

17972 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4568
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 456,80

1000 x € 0,4568

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 27.9 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Materiaal Silicone
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op