Menu Search

Maskeerkappen 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Paars

Kegelvormige maskeerplug met taps ontwerp; hierdoor kan deze plug voor meerdere binnendiameters worden gebruikt of als kap voor meerdere buitendiameters. Wordt vaak gebruikt in toepassingen als: poedercoating, e-coating, plateren en anodiseren.
Artikelnummer:

461916

5453 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,8744
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 174,88

200 x € 0,8744

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
H 53.0 mm
Maximum temperatuur 250 °C
Materiaal Silicone
Kleur Paars
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op