Menu Search

Maskeertape;180 °C;(W);(L);Groen

Groene schijven tot +180°C uit polyester. Snelle hechting om tijd te besparen Kan voor vele toepassingen worden gebruikt, zoals poedercoaten en anodiseren. Goed verwijderbaar, laat geen residu na.
Essentra artikelnummer:

10246344

Fabrikant artikelnummer:

460508

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 23 € 39,5022
24 + € 34,3371
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 39,50

1 x € 39,5022

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Tapetype Schijfjes
Rolaantal 250
Goederencode 3919101990
Massief materiaal Polyester

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op