Menu Search

Schijfjes 180 °C 12.0 mm (DIA) Rolaantal - 2000 Blauw

Deze blauwe, polyester schijf heeft een maximaal temperatuurbereik van 180°C en kan worden gebruikt om onregelmatige vormen te maskeren, dankzij de dikte van 25 micron. Kan worden verwijderd zonder kleefresten achter te laten op het werkstuk. Geleverd in ronde schijven op een rol.
Essentra artikelnummer:

10246351

Fabrikant artikelnummer:

460509

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 23 € 134,9623
24 + € 113,3561
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 134,96

1 x € 134,9623

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Blauw
Tapetype Schijfjes
Rolaantal 2000
Goederencode 3919101990
Massief materiaal Polyester

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op