Menu Search

Schijfjes 260 °C 50.0 mm (DIA) Rolaantal - 250 Oranje

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Essentra artikelnummer:

10246429

Fabrikant artikelnummer:

460516

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 142,3144
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 142,31

1 x € 142,3144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Oranje
Tapetype Schijfjes
Rolaantal 250
Goederencode 3919101990
Massief materiaal Polyimide substraat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op