Menu Search

Maskeertape 180 °C 40.0 mm (W) 66.0 m (L) Groen

Deze groene polyester tape wordt geleverd in een dikte van 38 micron en heeft een maximale temperatuur tot +180° C. Kan worden verwijderd zonder lijmresten op het werkstuk achter te laten. Standaardtape dat geschikt is voor de meeste maskeertoepassingen, zoals poedercoaten en anodiseren
Essentra artikelnummer:

10184165

Fabrikant artikelnummer:

100/40

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 23 € 58,9551
24 + € 49,3668
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 58,96

1 x € 58,9551

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 66.0 m
Totale breedte 40.0 mm
Kleur Groen
Goederencode 3919108025
Massief materiaal Polyester
Tapetype Doorlopende rol

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op