Menu Search

Maskeertape 80 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Wit

Deze crêpepapiertape met natuurlijke afwerking heeft een maximale temperatuur tot +80°C. Er zijn drie versies papieren afplaktape beschikbaar, elk met verschillende temperatuurbereiken van +80°C tot +135°C. Dit is een maskeertape voor algemeen gebruik die geschikt is voor de meeste toepassingen bij lage temperaturen en voor gebruik met synthetische lak, cellulose en acrylverf.
Artikelnummer:

400/25

3 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 47 € 8,2763
48 + € 6,9117
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 8,28

1 x € 8,2763

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Goederencode 4811419000
Massief materiaal Crêpepapier
Tapetype Doorlopende rol

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op