Menu Search

Maskeertape 120 °C 25.0 mm (W) 50.0 m (L) Wit

Deze crêpepapiertape met natuurlijke afwerking heeft een maximale temperatuur tot +120°C. Er zijn drie versies papieren afplaktape beschikbaar, elk met verschillende temperatuurbereiken van +80°C tot +135°C. Dit is een maskeertape voor algemeen gebruik die geschikt is voor de meeste toepassingen bij lage temperaturen en voor gebruik met synthetische lak, cellulose en acrylverf.
Essentra artikelnummer:

10299418

Fabrikant artikelnummer:

500/25

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 47 € 9,7002
48 + € 8,3356
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 9,70

1 x € 9,7002

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 50.0 m
Totale breedte 25.0 mm
Kleur Wit
Goederencode 4811419000
Massief materiaal Crêpepapier
Tapetype Doorlopende rol

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op