Menu Search

Maskering oogbouten M3 10.0 mm Silicone Roze

Oogschroefmaskering wordt gebruikt om een draad te maskeren en biedt een ophang-mogelijkheid tijdens verf-, coating- en/of zandstraalwerkzaamheden. Wordt meestal gebruikt samen met een haak of ander ophangsysteem.
Artikelnummer:

1529880

3844 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,719
500 + € 0,8186
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 85,95

50 x € 1,719

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M3
D 10.0 mm
CH 3.0 mm
FH 2.6 mm
Kleur Roze
Materiaal Silicone
Goederencode 7318190020

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op