Menu Search

Maskering oogbouten M20 28.0 mm Silicone Bruin

Oogschroefmaskering wordt gebruikt om een draad te maskeren en biedt een ophang-mogelijkheid tijdens verf-, coating- en/of zandstraalwerkzaamheden. Wordt meestal gebruikt samen met een haak of ander ophangsysteem.
Artikelnummer:

1529889

1400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 19 € 7,6982
20 + € 3,6658
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 15,40

2 x € 7,6982

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M20
D 28.0 mm
CH 20.0 mm
FH 6.3 mm
Kleur Bruin
Materiaal Silicone
Goederencode 7318190020

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op