Menu Search

Zwenkwiel 40.0 mm 25.0 kg Boutgat Grijs

Grijs zwenkwiel met rem gemaakt van natuurlijk rubber. Geschikt voor toepassingen waar voordelige, stevige zwenkwielen nodig zijn.
Artikelnummer:

1489473

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
8 - 79 € 8,1034
80 + € 3,8587
Standaard verpakking: 80

Bestel in veelvoud van 8

Totale prijs:

€ 64,83

8 x € 8,1034

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal PP
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Grijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Bolt Hole
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Afwerking zwenkwielbehuizing Verzinkt
Goederencode 8302200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op