Menu Search

Zwenkwiel 100.0 mm 80.0 kg Boutgat Grijs

Grijze natuurrubberen zwenkwielen zijn geschikt voor zwaardere toepassingen zoals trolleys, kasten, afvalapparatuur en werkstations.
Essentra artikelnummer:

10269343

Fabrikant artikelnummer:

491026

1216 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
16 + € 11,7124
Standaard verpakking: 16

Bestel in veelvoud van 16

Totale prijs:

€ 187,40

16 x € 11,7124

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Grijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met boutgat
Bevestigingstype Boutgat
Draagvermogen 80.0 kg
Wielbreedte 28.0 mm
Wieldiameter 100.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Afwerking zwenkwielbehuizing Verzinkt
Totale hoogte 134.0 mm
Goederencode 8302200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op