Menu Search

Zwenkwiel met vaste plaat 80.0 mm 22.0 mm Grijs

Natuurrubberen grijze band met verzinkte stalen behuizing.
Essentra artikelnummer:

10269411

Fabrikant artikelnummer:

491033

14 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 31 € 13,0772
32 + € 6,7219
Standaard verpakking: 32

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 13,08

1 x € 13,0772

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Grijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met vaste plaat
Bevestigingstype Schroefbevestiging
Draagvermogen 60.0 kg
Wielbreedte 22.0 mm
Wieldiameter 80.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Afwerking zwenkwielbehuizing Verzinkt
Totale hoogte 109.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op