Menu Search

Zwenkwiel 125.0 mm 80.0 kg Boutgat Donkergrijs

Zwenkwielen van zwart natuurrubber die geschikt zijn voor zwaardere toepassingen zoals trolleys, datakasten, vuilniscontainers en werkstations
Essentra artikelnummer:

10269565

Fabrikant artikelnummer:

491048

16 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 15 € 22,4573
16 + € 11,5378
Standaard verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 22,46

1 x € 22,4573

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Donkergrijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met boutgat
Bevestigingstype Boutgat
Draagvermogen 80.0 kg
Wielbreedte 27.0 mm
Wieldiameter 125.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Afwerking zwenkwielbehuizing Verzinkt
Totale hoogte 159.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op