Menu Search

Zwenkwiel met draadpen 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

Zwenkwielen van Zwart Natuurrubber zijn geschikt voor zwaardere toepassingen zoals trolleys, datakasten, vuilniscontainers en werkstations
Essentra artikelnummer:

10283639

Fabrikant artikelnummer:

497959

22 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 15 € 24,1989
16 + € 12,2216
Standaard verpakking: 16

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 24,20

1 x € 24,1989

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Donkergrijs
Zwenkwieltype Zwenkwiel met draadpen
Bevestigingstype Met draadpen
Draagvermogen 80.0 kg
Wielbreedte 33.0 mm
Wieldiameter 100.0 mm
Volledig materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Afwerking zwenkwielbehuizing Verzinkt
Totale hoogte 162.0 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op