Menu Search

TPE;TPV N/A (OD)

Deze TPE TPV doorvoertule kan worden gebruikt met de overeenkomstige nylon plaat (afzonderlijk te bestellen) voor een kabelingangssysteem met IP65-bescherming en kan worden toegepast in elektrische kasten en montages in talrijke sectoren.
Essentra artikelnummer:

10207550

Fabrikant artikelnummer:

1334533

410 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 19 € 2,7884
20 + € 2,5362
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 27,88

10 x € 2,7884

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 22.3 mm
Hoogte 33.0 mm
Lengte 20.0 mm
Buitendiameter 22.2 mm
Kleur Zwart
Materiaal TPE;TPV
Binnendiameter 3.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op