Menu Search

Membraan doorvoertule M25 TPE Wit

This sealing grommet is made of white nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M25. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-13.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.7 mm.
Essentra artikelnummer:

10355435

Fabrikant artikelnummer:

1664671

1978 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,5776
250 - 999 € 1,3717
1000 + € 1,1598
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 78,88

50 x € 1,5776

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 25.5 mm
Insteekdiameter 5.0 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Kleur Wit
Draadmaat M25
Totale hoogte 20.0 mm
Goederencode 3917390099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op