Menu Search

Membraan doorvoertule M20 PA;TPE Zwart

This sealing grommet is made of black nylon and thermoplastic elastomer. It is suited for panel of size M20. The membrane entry allows a cable diameter range of 4.0-11.0 mm. It is suitable for unthreaded holes, allowing a quick installation without tools into panel thickness of 5.5 mm.
Essentra artikelnummer:

10225301

Fabrikant artikelnummer:

284200159945

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,355
250 - 999 € 1,1754
1000 + € 0,9972
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 67,75

50 x € 1,355

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 20.0 mm
Insteekdiameter 4.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;thermoplastisch elastomeer
Kleur Zwart
Draadmaat M20
Totale hoogte 19.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op