Menu Search

Membraan doorvoertule 36.0 mm M25 PA;TPE Grijs

Deze afdichttule is gemaakt van grijs nylon en thermoplastisch elastomeer. Het is geschikt voor paneel van maat M25. De membraaninvoer maakt een kabeldiameterbereik van 4,0-13,0 mm mogelijk. Het is geschikt voor gaten zonder schroefdraad, waardoor een snelle montage zonder gereedschap in een plaatdikte van 5,7 mm mogelijk is.
Essentra artikelnummer:

10225325

Fabrikant artikelnummer:

284250122545

11048 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,6171
250 - 999 € 1,406
1000 + € 1,1888
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 80,86

50 x € 1,6171

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 25.0 mm
Insteekdiameter 5.0 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;thermoplastisch elastomeer
Kleur Grijs
Draadmaat M25
Totale hoogte 19.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op