Menu Search

Membraan doorvoertule 23.5 mm M16 TPE Lichtgrijs

This mounted membrane entry grommet is manufactured from grey TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368084

Fabrikant artikelnummer:

285316022545

3666 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,4394
250 - 999 € 0,3811
1000 + € 0,323
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 21,97

50 x € 0,4394

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 23.5 mm
Insteekdiameter 4.0 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Kleur Lichtgrijs
Draadmaat M16
Totale hoogte 11.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op