Menu Search

Membraan doorvoertule 39.5 mm M32 TPE Wit

This mounted membrane entry grommet is manufactured from white TPE and is ideal for use on electrical enclosures where flexibility is important. Made to fit a metric thread.
Essentra artikelnummer:

10368169

Fabrikant artikelnummer:

285332016445

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 99 € 1,4229
100 - 999 € 1,2338
1000 + € 1,0446
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 35,57

25 x € 1,4229

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 39.5 mm
Insteekdiameter 11.0 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer
Kleur Wit
Draadmaat M32
Totale hoogte 11.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op