Menu Search

Kabeldoorvoer 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grijs

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM16 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 9.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10276952

Fabrikant artikelnummer:

494628

194 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2999 € 0,6802
3000 + € 0,5802
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 68,02

100 x € 0,6802

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 12.0 mm
Insteekdiameter 12.0 mm
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer;Polypropyleen
Kleur Grijs
Draadmaat M16 x 1.5
Totale hoogte 15.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op