Menu Search

Kabeldoorvoer 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grijs

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -30 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for applications with threaded holes or fixing without locknuts. It is suitable to screw into thread sizeM32 x 1.5 and is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 25.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10276983

Fabrikant artikelnummer:

494631

1450 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 1499 € 1,4837
1500 + € 1,2604
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 74,19

50 x € 1,4837

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Thermoplastisch elastomeer;Polypropyleen
Kleur Grijs
Draadmaat M32 x 1.5
Totale hoogte 15.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op