Menu Search

Kabeldoorvoer 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grijs

This sealing grommet is made of grey polypropylene and thermoplastic elastomer. It as an operating temperature range of -40 C to + 80 C and intermittent to approximately 100 C. It is IP66 and offers a quick an easy mounting for non threaded application requiring a push in profile into enclosure with more than 2 mm wall thickness. It is compatible with a cable range diameter of 1.0 - 25.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10277027

Fabrikant artikelnummer:

494635

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 1499 € 1,4837
1500 + € 1,2692
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 74,19

50 x € 1,4837

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Massief materiaal Polyethyleen;Thermoplastisch elastomeer
Kleur Grijs
Draadmaat M32
Totale hoogte 11.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op