Menu Search

Membraan doorvoertule 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grijs

This strain relief grommet is made of grey polyamide and thermoplastic elastomer. It is IP66 / 77 with UV resistance. It has operating temperature range of - 40 to 65 . It is suitable for application where space, flexibility is limited but appearance is important. It is compatible with a cable range diameter of 6.0-13.0 mm.
Essentra artikelnummer:

10277034

Fabrikant artikelnummer:

494642

98 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 2999 € 0,9049
3000 + € 0,7742
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 90,49

100 x € 0,9049

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter compatibel paneelgat 20.7 mm
Insteekdiameter 19.8 mm
Massief materiaal Polyamide 6.6;thermoplastisch elastomeer
Kleur Grijs
Draadmaat Non Threaded
Totale hoogte 15.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op