Menu Search

Kabelbinder 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10278376

Fabrikant artikelnummer:

495160

187 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,3909
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 139,09

100 x € 1,3909

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 50.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 170.0 kg
Totale lengte 200.0 mm
Coating PA
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op