Menu Search

Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm RVS

Essentra artikelnummer:

10278383

Fabrikant artikelnummer:

495161

1026 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,7896
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 178,96

100 x € 1,7896

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 100.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 170.0 kg
Totale lengte 360.0 mm
Coating PA
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op