Menu Search

Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 145 mm.
Essentra artikelnummer:

10278451

Fabrikant artikelnummer:

495169

693 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,7168
1000 + € 1,6295
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 171,68

100 x € 1,7168

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Ladder
Maximale kabelbundeldiameter 180.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 45 kg
Totale lengte 610.0 mm
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op