Menu Search

Kabelbinder 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm RVS

Artikelnummer:

495184

300 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 4,9177
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 491,77

100 x € 4,9177

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Ladder
Maximale kabelbundeldiameter 180.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 111.0 kg
Totale lengte 610.0 mm
Coating Polyester
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op