Menu Search

Kabelbinder 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm RVS

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 838mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 254mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-14

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,9252
250 + € 0,8326
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 46,26

50 x € 0,9252

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 254.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 113.4 kg
Totale lengte 838.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 304
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op