Menu Search

Kabelbinder 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm RVS

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 259mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 70mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra artikelnummer:

10161326

Fabrikant artikelnummer:

MT-18

5698 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7219
500 + € 0,6497
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 72,19

100 x € 0,7219

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 70.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 45.4 kg
Totale lengte 259.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op