Menu Search

Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm RVS

This 316 stainless steel cable tie is uncoated. It is 201.0 mm long and 7.9 mm wide. The maximum bundle diameter is 51.0 mm. It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool reference MTG-1. UL E309388
Essentra artikelnummer:

10431511

Fabrikant artikelnummer:

MT-25

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,9842
500 + € 0,8858
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 98,42

100 x € 0,9842

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 51.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 113.4 kg
Totale lengte 201.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 8484900090

Product MT-25 vervangt:

Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 50.0 mm RVS
Essentra artikelnummer: 10380536
Fabrikant artikelnummer: 466603

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op