Menu Search

Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm RVS

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 362mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 102mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Essentra artikelnummer:

10161401

Fabrikant artikelnummer:

MT-4

1700 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,5366
500 + € 0,483
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 53,66

100 x € 0,5366

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 102.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 45.4 kg
Totale lengte 362.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 304
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op