Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Serie: SRMT
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Essentra artikelnummer | Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,4904 - € 0,5449 | 2900 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 0,9076 - € 1,0084 | 1245 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
€ 0,8002 - € 0,8002 | 5896 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,3909 - € 1,3909 | 187 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,5325 - € 0,6154 | 2541 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,6295 - € 1,7168 | 693 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 1,7605 - € 1,8623 | 5098 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,7168 - € 1,7168 | 200 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 1,7175 - € 1,7175 | 100 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 1,0604 - € 1,1782 | 1600 Op voorraad |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 0,6227 - € 0,7326 | 7265 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 1,0971 - € 1,219 | 7054 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,5397 - € 1,7009 | 800 Op voorraad |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
€ 0,8858 - € 0,9842 | 3000 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 1,114 - € 1,2377 | Vraag de levertijd aan hier |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 0,6446 - € 0,7162 | 4355 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 1,3574 - € 1,3574 | 96 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
€ 2,2552 - € 2,2552 | 498 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 0,9326 - € 0,9806 | 1108 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 1,8769 - € 2,4297 | 99 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.