Onze 316 RVS kabelbinders zijn zelfvergrendelend en zijn eenvoudig met de hand worden aangebracht. Ze zijn bestand tegen extreme temperaturen en bieden sterkte en duurzaamheid. Ook verkrijgbaar met PVC-coating en met ladderprofiel voor extra grijpkracht om wegglijden te voorkomen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,8829 - € 0,981 | 1245 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
€ 0,7784 - € 0,7784 | 6496 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,353 - € 1,353 | 187 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 0,518 - € 0,5986 | 2941 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 1,5851 - € 1,67 | 793 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
€ 1,7125 - € 1,8116 | 5098 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,67 - € 1,67 | 298 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 1,6707 - € 1,6707 | 100 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
€ 0,5136 - € 0,5706 | 3098 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
€ 0,81 - € 0,90 | 400 Op voorraad |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
€ 0,632 - € 0,7022 | 5698 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
€ 1,5934 - € 1,7602 | Vraag de levertijd aan hier |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
€ 1,052 - € 1,1572 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 0,4698 - € 0,522 | 9196 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 0,6306 - € 0,7007 | 650 Op voorraad |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
€ 1,5427 - € 1,5427 | 796 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
€ 2,8448 - € 3,3826 | 1921 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
€ 1,3473 - € 1,4153 | 766 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
€ 1,2709 - € 1,3346 | 2165 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
€ 1,3021 - € 1,3021 | 2336 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.