Menu Search

Zwenkwiel 60.0 mm 40.0 kg Boutgat Zwart

Zwenkwielen met Boutgat zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een zwenkmogelijkheid van 360° vereist is. Geschikt voor toepassingen waar voordelige, stevige zwenkwielen nodig zijn.
Artikelnummer:

494733

52 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
6 - 59 € 12,5883
60 + € 7,1438
Standaard verpakking: 60

Bestel in veelvoud van 6

Totale prijs:

€ 75,53

6 x € 12,5883

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vol wielmateriaal Kunststof
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Zwart
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Bolt Hole
Goederencode 8302200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op