Menu Search

Zwenkwiel 80.0 mm 50.0 kg Boutgat Zwart

Zwenkwielen met Boutgat zijn bedoeld voor toepassingen waarbij een zwenkmogelijkheid van 360° vereist is. Geschikt voor toepassingen waar voordelige, stevige zwenkwielen nodig zijn.
Artikelnummer:

494734

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 39 € 14,4216
40 + € 7,2311
Standaard verpakking: 40

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 14,42

1 x € 14,4216

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vol wielmateriaal Polypropyleen
Materiaal zwenkwielbehuizing Staal
Kleur Zwart
Zwenkwieltype Zwenkwiel met rem
Bevestigingstype Bolt Hole
Goederencode 8302200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op