Menu Search

Meubelsloten - Geveerde sluiting

Op voorraad

Ladesloten met veergrendel zijn verkrijgbaar voor toepassingen waar goede beveiliging noodzakelijk is. Ze zijn verkrijgbaar als opleg/randbevestigingssloten die worden dichtgeslagen en worden aanbevolen voor houten lades. Als extra beveiliging is het onmogelijk het slot te doorboren en de sleutel kan alleen in de afgesloten positie worden verwijderd. Speciaal voor houten schuifdeuren is een versie met flensbevestiging verkrijgbaar. Dit drukslot is ideaal voor voorraadkasten, toonbanken en houten displaykasten. 'Drukken om te sluiten’ bespaart tijd in drukke winkels. Ze bieden goede beveiliging. Het is onmogelijk het slot te doorboren. Het budget drukslot met moerbevestiging heeft een schijftuimelmechanisme dat dichtgedrukt en met een sleutel geopend kan worden. De slotbeweging is slechts 45˚ met de sleutel vrij in de open stand. Dit slot past standaard op een dubbel D montagegat en is geschikt voor schuifdeuren, vitrines en informatieborden met glas ervoor

Serie: SR1887

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Tondiepte Boutlengte Behuizingsbreedte Maximale plaatdikte Boutdiameter Bestellen
€ 64,1976 - € 125,8128 Vraag de levertijd aan hier
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
€ 17,9406 - € 19,9218 75 Op voorraad
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
Meubelslot Gelijke sleutels 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Prijsbereik
€ 125,8128 - € 64,1976

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Maximale plaatdikte
    33.0 mm
  • Boutlengte
    33.0 mm
  • Behuizingsdiameter
    19.0 mm
  • Afstand tussen gaten
    27.0 mm
  • Tondiameter
    19.0 mm
Meubelslot Gelijke sleutels

10273081

Prijsbereik
€ 19,9218 - € 17,9406

Voorraadniveaus
75 Op voorraad
Kenmerken
  • Maximale plaatdikte
    16.5 mm
  • Boutdiameter
    7.0 mm
  • Boutlengte
    13.0 mm
  • Behuizingsdiameter
    19.0 mm
  • Massief materiaal
    Gegoten zinklegering