Menu Search

Mini klem voor flatkabels

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Miniklemmen voor flatkabels voor het organiseren en bevestigen van flatkabels in uiteenlopende toepassingen, van elektronische montage tot industriële machines. Hiermee kan de omgeving netjes en georganiseerd worden gehouden. Gemakkelijk aan te brengen door de push-in-functie. Ideaal voor lichtgewicht kabels met vergrendeling aan de bovenzijde.

  • Materiaal: PA
  • Kleur: naturel
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-2

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,1723 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
Klemmen voor flatkabels 8.1 mm 15.2 mm Naturel Nylon 6/6

10005972

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1723

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Materiaal
    Nylon 6/6
  • Plaatdiktebereik
    1.0 - 1.2 mm
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2