Menu Search

Kabeldoorvoer Dennenboombevestiging 2.8 mm 8.3 mm PA

Deze mini zadelclips hebben een kerstboombasis die in een paneelgat vastgezet wordt en zijn gemakt van nylon met UL-classificatie.
Artikelnummer:

MBHWSSE-1-01

67000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2201
5000 - 9999 € 0,2031
10000 + € 0,1931
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 220,10

1000 x € 0,2201

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Dennenboombevestiging
Zadeltype Blind Hole
Compatibele gatdiameter 4.0 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 4.1 mm
Diepte 9.5 mm
Inwendige hoogte 2.8 mm
Binnenbreedte 8.3 mm
Maximale compatibele paneeldikte 4.1 mm
Maximale plaatdikte 4.1 mm
Totale breedte 12.7 mm
Plaatdiktebereik 1.0 - 4.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op