Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 2.5 mm 7.1 mm PA

Mini optische vezelzadel elimineert spanning op vezels bij binnenkomst. Gemaakt met materiaal met een UL94 V0-classificatie
Essentra artikelnummer:

10110812

Fabrikant artikelnummer:

MOFNSB-2-19A-RT

2618 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2691
5000 + € 0,2422
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 269,10

1000 x € 0,2691

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Fibre Entry
Compatibele gatdiameter 7.1 mm
Inwendige hoogte 2.5 mm
Binnenbreedte 7.1 mm
Totale breedte 12.7 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op