Menu Search

Kabeldoorvoer Push-in 8.5 mm 4.3 mm PA

Deze zadelclip wordt gebruikt om kabels binnen elektrische en elektronische toepassingen te geleiden om componenten overzichtelijk en toegankelijk te houden voor verdere montage of reparatie. Dit zadelclip is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-0
Artikelnummer:

MWS-2-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2585
5000 - 9999 € 0,2372
10000 + € 0,2244
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 258,50

1000 x € 0,2585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Micro
Compatibele gatdiameter 1.8 mm
Diepte 2 mm
Inwendige hoogte 8.5 mm
Binnenbreedte 4.3 mm
Maximale plaatdikte 1.6 mm
Totale breedte 6.9 mm
Plaatdiktebereik 1.6 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op