Menu Search

Kabeldoorvoer Zelfklevend 2.8 mm 4.6 mm PA

Dit miniatuur draadzadel is snel te bevestigen met een zelfklevende voet. Het is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10019030

Fabrikant artikelnummer:

MWSEB-2-01A2-RT

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,2895
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 289,50

1000 x € 0,2895

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Zelfklevend
Zadeltype Micro
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Inwendige hoogte 2.8 mm
Binnenbreedte 4.6 mm
Totale breedte 7.1 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790
UL/CSA omschrijving UL E71558

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op