Menu Search

Zadelclip Push-in 3.0 mm 6.6 mm PA

Deze mini Zadelclips klikken in paneelgaten vast en zijn gemaakt van Naturel Nylon met UL-classificatie.
Artikelnummer:

MWSELF-2-4.1-19

7290 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3011
5000 - 9999 € 0,2798
10000 + € 0,2642
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 301,10

1000 x € 0,3011

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsstijl Push-in
Zadeltype Standoff Micro
Compatibele gatdiameter 3.8 mm
Diepte 4.1 mm
Inwendige hoogte 3.0 mm
Binnenbreedte 6.6 mm
Maximale plaatdikte 2.0 mm
Totale breedte 9.1 mm
Plaatdiktebereik 2.0 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op