Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1308 |
5000 - 9999 | € 0,1208 |
10000 - 19999 | € 0,1146 |
20000 + | € 0,1082 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingsstijl | Push-in |
Zadeltype | Micro |
Compatibele gatdiameter | 1.7 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.067 in |
Diepte | 2 mm |
Diepte | 0.080 in |
Inwendige hoogte | 2.9 mm |
Inwendige hoogte | 0.114 in |
Binnenbreedte | 4.8 mm |
Binnenbreedte | 0.189 in |
Maximale plaatdikte | 2.4 mm |
Maximale plaatdikte | 0.094 in |
Totale breedte | 7.0 mm |
Totale breedte | 0.276 in |
Plaatdiktebereik | 2.4 mm |
Plaatdiktebereik | 0.094 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
Uitvoering | 2 |
Goederencode | 3926909790 |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.